Handwerkzeugsatz, S-53

Handwerkzeugsatz, S-53

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: S-53

Marke: HOZAN

Preis: 269.01

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-53

Teilenummer
S-53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

269.01 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 386×203×163
Set Content(Point) 31 Case color Blau Mass(g) 4300
Supplementary explanation A tool set for the maintenance and examination of equipment and machinery.

Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-53, die Teilenummer ist S-53.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-53.

Technischer Support