• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GS-FRÄSER schwer GSHV

GS-FRÄSER schwer GSHV
Ideal for rough and medium finishing of materials from steel to stainless steel. High performance machining with BT30 machines is possible with little cutting resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSHV4060SF
GSHV4080SF
GSHV4100SF
GSHV4120SF
GSHV4160SF
GSHV4200SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Chamfer C
(mm)

107.44 €

1 6 Arbeitstage 61365060.3

125.47 €

1 6 Arbeitstage 81986080.4

99.07 €

1 6 Arbeitstage 10221070100.5

114.67 €

1 6 Arbeitstage 12261275120.6

186.67 €

1 9 Arbeitstage 16321690160.8

264.09 €

1 6 Arbeitstage 203820100201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support