GSX-FRÄSER 2-schneidiges Messer 3D GSX2C-3D

GSX-FRÄSER 2-schneidiges Messer 3D GSX2C-3D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20100C-3D
GSX20150C-3D
GSX20200C-3D
GSX20250C-3D
GSX20300C-3D
GSX20400C-3D
GSX20500C-3D
GSX20600C-3D
GSX20800C-3D
GSX21000C-3D
GSX21200C-3D
GSX21600C-3D
GSX22000C-3D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

14.47 €

4 Arbeitstage 134401

14.47 €

4 Arbeitstage 1.54.54401.5

14.47 €

4 Arbeitstage 264402

14.47 €

4 Arbeitstage 2.57.54402.5

23.91 €

4 Arbeitstage 396503

20.27 €

4 Arbeitstage 4126504

27.63 €

4 Arbeitstage 5156505

22.96 €

4 Arbeitstage 6186506

36.64 €

4 Arbeitstage 8248708

44.38 €

4 Arbeitstage 1030109010

62.20 €

4 Arbeitstage 1236129012

142.06 €

4 Arbeitstage 16481611016

237.29 €

4 Arbeitstage 20602012020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support