Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSX20100C-4D |
GSX20150C-4D |
GSX20200C-4D |
GSX20250C-4D |
GSX20300C-4D |
GSX20400C-4D |
GSX20500C-4D |
GSX20600C-4D |
GSX20800C-4D |
GSX21000C-4D |
GSX21200C-4D |
GSX21600C-4D |
GSX22000C-4D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
37.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 4 | 40 | 1.5 | |
30.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 4 | 40 | 2 | |
30.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 2.5 | |
45.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 50 | 3 | |
42.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 6 | 50 | 4 | |
46.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | 5 | ||
51.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 24 | 6 | 60 | 6 | ||
81.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 32 | 8 | 80 | 8 | |
105.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 90 | 10 | ||
104.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 48 | 12 | 100 | 12 | ||
283.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 64 | 16 | 120 | 16 | ||
464.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 20 | 140 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften