Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 3 | 6 | 60 | |
97.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 3 | 10 | 65 | ||
97.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 3 | 10 | 65 | ||
107.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 3 | 10 | 75 | ||
107.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 3 | 10 | 75 | ||
133.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
133.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
111.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
111.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
114.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
121.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
138.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
138.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
169.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
169.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
179.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
217.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 5 | 25 | 120 | ||
217.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 5 | 25 | 120 | ||
259.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 5 | 25 | 125 | ||
323.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 5 | 32 | 140 | ||
394.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
465.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
639.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 150 | |
758.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 155 | ||
1,021.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | HSS-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften