Teilenummer
|
---|
SRE6 |
SRE8 |
SRE10 |
SRE12 |
SRE14 |
SRE15 |
SRE16 |
SRE18 |
SRE20 |
SRE22 |
SRE24 |
SRE25 |
SRE28 |
SRE30 |
SRE32 |
SRE35 |
SRE40 |
SRE45 |
SRE50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | |
54.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 | |
61.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | |
76.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | |
84.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | |
89.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | |
105.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
112.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
132.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
109.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
109.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
131.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
160.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 32 | 140 | ||
185.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 5 | 32 | 145 | ||
221.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 5 | 32 | 145 | ||
297.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 5 | 32 | 150 | ||
413.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 155 | ||
496.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften