Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 33 | 83 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
290.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 33 | 83 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
290.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 38 | 88 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
290.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 38 | 88 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
232.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | 93 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
232.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 43 | 93 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
172.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 48 | 98 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
236.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 48 | 98 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
235.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.8 | 53 | 103 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
238.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 53 | 103 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
238.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 53 | 103 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
241.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 58 | 108 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
241.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 58 | 108 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
244.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 63 | 113 | Schaftfräserschaft | 16 | 48 | ||
209.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 70 | 125 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
278.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 70 | 125 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
284.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 75 | 130 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
284.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 75 | 130 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
288.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 80 | 135 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
288.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 80 | 135 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
221.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 85 | 140 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
294.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 85 | 140 | Schaftfräserschaft | 20 | 50 | ||
302.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 95 | 156 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
227.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 95 | 156 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
243.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 95 | 156 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
332.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 95 | 156 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
340.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 95 | 156 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
340.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 95 | 156 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
264.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 100 | 161 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
350.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 100 | 161 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
271.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 100 | 161 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
360.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 100 | 161 | Schaftfräserschaft | 25 | 56 | ||
377.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 102 | 190 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
377.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 102 | 190 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
391.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 102 | 190 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
391.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 102 | 190 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
404.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 108 | 195 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
404.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 108 | 195 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
420.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 108 | 195 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
420.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 108 | 195 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
441.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 112 | 200 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
441.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 112 | 200 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
499.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 118 | 205 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
499.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 118 | 205 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
526.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 118 | 205 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
526.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30.5 | 118 | 205 | Schaftfräserschaft | 32 | 60 | ||
594.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 118 | 215 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
594.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31.5 | 118 | 215 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
626.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 122 | 220 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
626.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32.5 | 122 | 220 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
676.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 128 | 225 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
676.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33.5 | 128 | 225 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
699.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 128 | 225 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
699.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34.5 | 128 | 225 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
724.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 132 | 230 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
724.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35.5 | 132 | 230 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
746.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 138 | 235 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
746.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36.5 | 138 | 235 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
771.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 142 | 240 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 | ||
771.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37.5 | 142 | 240 | Schaftfräserschaft | 40 | 70 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | Verfügbar | tip angle(Degree) | 118 |
Units Ordered(Book) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften