• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nylon-Bogen, hart【30 Stk. pro Packung】

Nylon-Bogen, hart

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Optimal for stubborn rust removal and welding scorch removal.

[Features]
· Uses extremely thick Unilon fiber with specially coated abrasive for excellent strength and durability.
· Will not fray or split during use. Provides stable and uniform polishing throughout.
· Thick, with spaces between the fibers, preventing clogging.
· It can be used with water, oil, detergent, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSH-40L
NSH-60L
NSH-80L
NSH-100L
NSH-120L
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
For wet/dry processes Packaging Quantity
(Sheets)

178.41 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40Dry/Wet Types Supported30

178.41 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60Dry/Wet Types Supported30

178.41 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 80Dry/Wet Types Supported30

178.41 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 100Dry/Wet Types Supported30

178.41 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 120Dry/Wet Types Supported30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 150 Length(mm) 250 Type Unprocessed lining

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support