• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anker, V 4-schneidig 4CE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4CE2
4CE2.5
4CE3
4CE3.5
4CE4
4CE4.5
4CE5
4CE5.5
4CE6
4CE6.5
4CE7
4CE7.5
4CE8
4CE8.5
4CE9
4CE9.5
4CE10
4CE11
4CE12
4CE13
4CE14
4CE15
4CE16
4CE17
4CE18
4CE19
4CE20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

42.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 264502

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.584502.5

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 386503

45.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106503.5

45.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116504

48.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5116504.5

48.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136505

53.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5136505.5

53.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6136506

61.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.5168636.5

61.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7168637

69.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.5168637.5

65.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8198638

79.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.51910708.5

79.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 91910709

92.37 €

1 6 Arbeitstage 9.51910709.5

92.37 €

1 6 Arbeitstage 1022107010

106.55 €

1 6 Arbeitstage 1122127511

116.95 €

1 6 Arbeitstage 1226127512

95.56 €

1 6 Arbeitstage 1326168913

107.45 €

1 6 Arbeitstage 1426168914

136.49 €

1 6 Arbeitstage 1526168915

160.48 €

1 6 Arbeitstage 1632168916

191.28 €

1 6 Arbeitstage 17322010017

191.28 €

1 6 Arbeitstage 18322010018

224.08 €

1 6 Arbeitstage 19322010019

240.13 €

1 6 Arbeitstage 20382010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support