Carbide end mill for aluminum.
Teilenummer |
---|
2CEAL2 |
2CEAL3 |
2CEAL4 |
2CEAL5 |
2CEAL6 |
2CEAL7 |
2CEAL8 |
2CEAL9 |
2CEAL10 |
2CEAL11 |
2CEAL12 |
2CEAL16 |
2CEAL20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
34.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
36.13 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
39.67 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
41.45 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 63 | 7 | |
55.63 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 63 | 8 | |
68.47 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
69.71 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | |
91.95 € | 1 | 16 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
96.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
121.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | ||
207.50 € | 1 | 16 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.