• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nylonscheibe Ø180【5 Stk. pro Packung】

Nylonscheibe Ø180
  • Mengenrabatt

Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· Polishes without causing deep scratches, making it suitable for blurring scratches and cleaning.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· We also manufacture a straight type with soft contact.
· Abrasive grain-free type containing no abrasive grains can also be manufactured

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ND180M7
ND180M10
ND180M11
ND180M13
ND180S7
ND180S10
ND180S11
ND180S13
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?work material Particle Size
(#)
Texture Details Type Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

115.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]120coarseMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎]240Second cutMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]320FineMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]600For finishingMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

104.62 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]120coarseS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎]240Second cutS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]320FineS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]600For finishingS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Non-woven fabric disc Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22
abrasive grain Not applicable

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support