• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handgewindebohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT3M0.5X1.5
HT3M0.5X5
HT4M0.7X1.5
HT4M0.7X5
HT5M0.8X1.5
HT5M0.8X5
HT6M1X1.5
HT6M1X5
HT8M1X1.5
HT8M1X5
HT8M1.25X1.5
HT8M1.25X5
HT10M1X1.5
HT10M1X5
HT10M1.5X1.5
HT10M1.5X5
HT10M1.25X1.5
HT10M1.25X5
HT12M1.5X1.5
HT12M1.5X5
HT12M1.25X1.5
HT12M1.25X5
HT12M1.75X1.5
HT12M1.75X5
HT14M1.5X1.5
HT14M1.5X5
HT14M2X1.5
HT14M2X5
HT16M1.5X1.5
HT16M1.5X5
HT16M2X1.5
HT16M2X5
HT18M1.5X1.5
HT18M1.5X5
HT18M2.5X1.5
HT18M2.5X5
HT20M1.5X1.5
HT20M1.5X5
HT20M2.5X1.5
HT20M2.5X5
HT22M2.5X1.5
HT22M2.5X5
HT24M3X1.5
HT24M3X5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Model Type
(Type)
Quantity of units ordered
(piece)

8.04 €

6 Arbeitstage M30.51.5P464183110

11.97 €

4 Arbeitstage M30.55P464183110

7.73 €

6 Arbeitstage M40.71.5P525203110

7.73 €

4 Arbeitstage M40.75P525203110

7.95 €

6 Arbeitstage M50.81.5P605.5223110

7.94 €

6 Arbeitstage M50.85P605.5223110

8.46 €

6 Arbeitstage M611.5P626243210

8.43 €

6 Arbeitstage M615P626243210

14.76 €

6 Arbeitstage M811.5P706.2304210

14.75 €

6 Arbeitstage M815P706.2304210

11.95 €

6 Arbeitstage M81.251.5P706.2304210

11.94 €

6 Arbeitstage M81.255P706.2304210

18.79 €

4 Arbeitstage M1011.5P707304210

18.76 €

4 Arbeitstage M1015P707304210

15.16 €

6 Arbeitstage M101.51.5P757324210

15.13 €

6 Arbeitstage M101.55P757324210

15.19 €

6 Arbeitstage M101.251.5P757324210

15.17 €

6 Arbeitstage M101.255P757324210

23.53 €

6 Arbeitstage M121.51.5P828.538423

23.50 €

6 Arbeitstage M121.55P828.538423

23.57 €

6 Arbeitstage M121.251.5P808.538423

23.55 €

6 Arbeitstage M121.255P808.538423

23.48 €

4 Arbeitstage M121.751.5P828.538423

23.47 €

6 Arbeitstage M121.755P828.538423

31.38 €

6 Arbeitstage M141.51.5P8810.542423

31.36 €

6 Arbeitstage M141.55P8810.542423

31.31 €

4 Arbeitstage M1421.5P8810.542423

31.29 €

6 Arbeitstage M1425P8810.542423

40.30 €

6 Arbeitstage M161.51.5P9512.545423

40.25 €

6 Arbeitstage M161.55P9512.545423

40.23 €

4 Arbeitstage M1621.5P9512.545423

40.22 €

4 Arbeitstage M1625P9512.545423

53.75 €

6 Arbeitstage M181.51.5P951445423

53.69 €

6 Arbeitstage M181.55P951445423

53.67 €

6 Arbeitstage M182.51.5P1001448423

53.65 €

6 Arbeitstage M182.55P1001448423

68.32 €

6 Arbeitstage M201.51.5P951545423

68.30 €

6 Arbeitstage M201.55P951545423

68.27 €

6 Arbeitstage M202.51.5P1051550423

68.22 €

6 Arbeitstage M202.55P1051550423

87.08 €

6 Arbeitstage M222.51.5P1151755423

87.03 €

6 Arbeitstage M222.55P1151755423

109.27 €

6 Arbeitstage M2431.5P1201958423

109.25 €

4 Arbeitstage M2435P1201958423

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Class TAP Limit JIS2 Class

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support