Langer Schaft für Taflet TFSTL aus Edelstahl

Langer Schaft für Taflet TFSTL aus Edelstahl
A roll type tap that does not expel chips.
[Features]
· The TAFLET series uses workpiece plastic fluidity to raise screw threads and create female threads.
[Applications]
· Ideal for roll threaded screw machining of mild steel and stainless steel with hardness of 20 HRC or less.
· For standard dimensions, it is convenient when the protrusion length is insufficient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFSTL3M0.5X5XBX70
TFSTL3M0.5X5XBX100
TFSTL3M0.5X5XBX120
TFSTL4M0.7X6XBX70
TFSTL4M0.7X6XBX100
TFSTL4M0.7X6XBX120
TFSTL5M0.8X6XBX100
TFSTL5M0.8X6XBX120
TFSTL5M0.8X6XBX150
TFSTL6M1X7XBX100
TFSTL6M1X7XBX120
TFSTL6M1X7XBX150
TFSTL8M1.25X7XBX100
TFSTL8M1.25X7XBX120
TFSTL8M1.25X7XBX150
TFSTL10M1.5X7XBX100
TFSTL10M1.5X7XBX120
TFSTL10M1.5X7XBX150
TFSTL10M1.25X7XBX100
TFSTL10M1.25X7XBX120
TFSTL10M1.25X7XBX150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Model Type
(Type)
Radial Count Radial
(Quantity)
Quantity of units ordered
(piece)

27.76 €

10 6 Arbeitstage M30.57045181410

37.88 €

10 6 Arbeitstage M30.510045181410

43.84 €

10 6 Arbeitstage M30.512045181410

24.20 €

10 6 Arbeitstage M40.77056201410

34.50 €

10 6 Arbeitstage M40.710056201410

40.94 €

10 6 Arbeitstage M40.712056201410

31.03 €

10 6 Arbeitstage M50.81005.56221410

29.41 €

10 6 Arbeitstage M50.81205.56221410

47.98 €

10 6 Arbeitstage M50.81505.56221410

29.40 €

10 6 Arbeitstage M6110067242410

24.09 €

10 6 Arbeitstage M6112067242410

44.51 €

10 6 Arbeitstage M6115067242410

33.05 €

5 6 Arbeitstage M81.251006.2730365

36.03 €

5 6 Arbeitstage M81.251206.2730365

52.79 €

5 6 Arbeitstage M81.251506.2730365

30.85 €

5 6 Arbeitstage M101.51007732385

44.51 €

5 6 Arbeitstage M101.51207732385

61.05 €

5 6 Arbeitstage M101.51507732385

39.79 €

5 6 Arbeitstage M101.251007732385

44.51 €

5 6 Arbeitstage M101.251207732385

61.05 €

5 6 Arbeitstage M101.251507732385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support