• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

T-Pistolenhähne TGN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGN1.4M0.3
TGN1.7M0.35
TGN2M0.4
TGN2.3M0.4
TGN2.5M0.45
TGN2.6M0.45
TGN3M0.5
TGN3.5M0.6
TGN4M0.7
TGN5M0.8
TGN6M0.75
TGN7M1
TGN8M1
TGN10M1
TGN10M1.5
TGN10M1.25
TGN12M1.5
TGN12M1.75
TGN14M1.5
TGN14M2
TGN16M1.5
TGN16M2
TGN18M1.5
TGN18M2.5
TGN20M1.5
TGN20M2.5
TGN22M1.5
TGN22M2.5
TGN24M1.5
TGN24M3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)
Quantity of units ordered
(piece)

20.16 €

6 Arbeitstage M1.40.3343G372111.5110

18.07 €

6 Arbeitstage M1.70.35363G382131.8110

14.82 €

6 Arbeitstage M20.4403G382152110

13.40 €

6 Arbeitstage M2.30.4423G39.52152.3110

11.81 €

4 Arbeitstage M2.50.45443G39.52162.5110

10.39 €

6 Arbeitstage M2.60.45443G39.52162.6110

11.25 €

4 Arbeitstage M30.5464G5113182.3210

9.05 €

6 Arbeitstage M3.50.6484G5133182.8210

8.04 €

4 Arbeitstage M40.7525G5133203.05210

8.29 €

4 Arbeitstage M50.8605.5G6163223.9210

11.90 €

6 Arbeitstage M60.75626G5193274.7210

11.14 €

6 Arbeitstage M71656.2G6193305.7310

15.64 €

6 Arbeitstage M81706.2G6223346310

19.83 €

6 Arbeitstage M101757G6243396.8310

15.99 €

4 Arbeitstage M101.5757G7243396.8310

15.99 €

6 Arbeitstage M101.25757G6243396.8310

24.75 €

6 Arbeitstage M121.5828.5G7293458.335

24.75 €

6 Arbeitstage M121.75828.5G8293458.335

33.01 €

6 Arbeitstage M141.58810.5G73034910.335

33.01 €

4 Arbeitstage M1428810.5G83034910.335

42.93 €

6 Arbeitstage M161.59512.5G73235212.335

42.93 €

4 Arbeitstage M1629512.5G83235212.335

57.62 €

6 Arbeitstage M181.510014G83735613.831

57.62 €

6 Arbeitstage M182.510014G93735613.831

73.63 €

6 Arbeitstage M201.510515G83735714.831

73.63 €

6 Arbeitstage M202.510515G93735714.831

94.99 €

6 Arbeitstage M221.511517G83836216.831

94.99 €

6 Arbeitstage M222.511517G93836216.831

87.07 €

6 Arbeitstage M241.512019G84536718.831

87.07 €

6 Arbeitstage M24312019G94536718.831

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Surface Treatment Oxidizing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support