TW-N Series

TW-N Series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW223N
TW323N
TW423N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(g)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

529.30 €

7 Arbeitstage 220NoneNoneAvailableNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

669.42 €

7 Arbeitstage 320NoneNoneAvailableNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

855.76 €

7 Arbeitstage 420NoneNoneAvailableNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instrument Type Main Body Minimum Display(g) 0.001
Measurement Plate Shape Round Countersunk Head Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.)
Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 110 Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.) Dust-proof and waterproof function None
Built-In weight Available Win direct connection function Yes (Requires a Separate Cable) Backlight None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support