• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TX-N Series

TX-N Series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX2202N
TX223N
TX3202N
TX323N
TX4202N
TX423N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Shape Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items Weight
(kg)

495.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 22000.01Square Plate181-167NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required3.8

487.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2200.001Round Countersunk Head-110-NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required3.8

529.33 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 32000.01Square Plate181-167NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required3.8

520.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3200.001Round Countersunk Head-110-NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required3.8

685.65 €

5 Arbeitstage 42000.01Square Plate181-167NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required3.8

657.84 €

5 Arbeitstage 4200.001Round Countersunk Head-110-NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required3.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instrument Type Main Body Dry Cell Battery Compatible None
PC output connection Yes (Options including a cable are required.) Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.) Dust-proof and waterproof function None
Built-In weight None Win direct connection function Yes (Requires a Separate Cable) Backlight None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support