Inbusschlüssel, L-förmig, Standard-Kugelkopfausführung / mit Magic Ring

Inbusschlüssel, L-förmig, Standard-Kugelkopfausführung / mit Magic Ring

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MBWLSET

Teilenummer
MBWLSET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

71.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1.6/3.1/5.5/8.8/19/33/54/104/184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 113 / 142 / 101 / 128 / 91 / 163 / 184 / 206 / 231 Set Content 9-piece Set (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Sie befinden sich auf der Seite für Inbusschlüssel, L-förmig, Standard-Kugelkopfausführung / mit Magic Ring, die Teilenummer ist MBWLSET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBWLSET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support