• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall für die hochgradig harten Stahl, 3-Nut, langer Hals Typ FHL-GDTS

Hartmetall für die hochgradig harten Stahl, 3-Nut, langer Hals Typ FHL-GDTS
Enables highly accurate machining of ultra-deep holes of 10 to 20 D in hardened steel which conventionally was only possible via electric discharge machining, realizing a great reduction in total drilling time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FHL-GDTS-1X20
FHL-GDTS-1.1X20
FHL-GDTS-1.2X20
FHL-GDTS-1.3X20
FHL-GDTS-1.4X20
FHL-GDTS-1.5X20
FHL-GDTS-1.6X20
FHL-GDTS-1.7X20
FHL-GDTS-1.8X20
FHL-GDTS-1.9X20
FHL-GDTS-2X30
FHL-GDTS-2.5X30
FHL-GDTS-3X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Tool No. Tip angle
(°)
Effective Length ℓn
(mm)

81.19 €

1 6 Arbeitstage 1557Schaftfräserschaft856901014020

75.47 €

1 6 Arbeitstage 1.15.557Schaftfräserschaft856901114020

75.47 €

1 6 Arbeitstage 1.26.557Schaftfräserschaft856901214020

75.47 €

1 6 Arbeitstage 1.36.557Schaftfräserschaft856901314020

75.47 €

1 6 Arbeitstage 1.47.557Schaftfräserschaft856901414020

75.47 €

1 6 Arbeitstage 1.57.557Schaftfräserschaft856901514020

67.60 €

1 6 Arbeitstage 1.68.557Schaftfräserschaft856901614020

67.60 €

1 6 Arbeitstage 1.78.557Schaftfräserschaft856901714020

67.60 €

1 6 Arbeitstage 1.89.557Schaftfräserschaft856901814020

67.60 €

1 6 Arbeitstage 1.99.557Schaftfräserschaft856901914020

67.60 €

1 6 Arbeitstage 210.565Schaftfräserschaft856902014030

67.60 €

1 6 Arbeitstage 2.51365Schaftfräserschaft856902512030

67.60 €

1 6 Arbeitstage 31565Straight shank856903012030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A Shank diameter(mm) 3
Thinning Available Type 20D or Less Coating Details FX Coating

Technischer Support