Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Tip angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 62520 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.01 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597201 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.02 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597202 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.03 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597203 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.04 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597204 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.05 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597205 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.06 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597206 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.07 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597207 | 130 | ||
26.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.08 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597208 | 130 | |
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.09 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597209 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 62521 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 62522 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 62523 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 62524 | 130 | ||
14.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 62525 | 130 | |
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 62526 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 33 | 65 | Schaftfräserschaft | 3 | 62527 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 65 | Schaftfräserschaft | 3 | 62528 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 65 | Schaftfräserschaft | 3 | 62529 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.11 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597211 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.12 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597212 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.13 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597213 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.14 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597214 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.15 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597215 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.16 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597216 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.17 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597217 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.18 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597218 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.19 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597219 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.21 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597221 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.22 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597222 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.23 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597223 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.24 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597224 | 130 | ||
18.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.25 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597225 | 130 | |
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.26 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597226 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.27 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597227 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.28 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597228 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.29 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597229 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.31 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597231 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.32 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597232 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.33 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597233 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.34 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597234 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.35 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597235 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.36 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597236 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.37 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597237 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.38 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597238 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.39 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597239 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.41 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597241 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.42 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597242 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.43 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597243 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.44 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597244 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.45 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597245 | 130 | ||
26.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.46 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597246 | 130 | |
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.47 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597247 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.48 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597248 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.49 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597249 | 130 | ||
25.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.51 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597251 | 130 | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.52 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597252 | 130 | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.53 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597253 | 130 | |
25.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.54 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597254 | 130 | |
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.55 | 30 | 62 | Schaftfräserschaft | 3 | 8597255 | 130 |
Loading...
Work material | General steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Hartes Vanadium HSS | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | Thinning | S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13) |
Type | 5D or Less |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften