• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ölloch für allgemeine Verarbeitung, Normalausführung EX-HO-GDR

Ölloch für allgemeine Verarbeitung, Normalausführung EX-HO-GDR
Thanks to the oil hole, high-efficiency processing and long service life are achieved, making it effective for difficult-to-machine materials such as stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-HO-GDR-6
EX-HO-GDR-6.1
EX-HO-GDR-6.2
EX-HO-GDR-6.3
EX-HO-GDR-6.4
EX-HO-GDR-6.5
EX-HO-GDR-6.6
EX-HO-GDR-6.7
EX-HO-GDR-6.8
EX-HO-GDR-6.9
EX-HO-GDR-7
EX-HO-GDR-7.1
EX-HO-GDR-7.2
EX-HO-GDR-7.3
EX-HO-GDR-7.4
EX-HO-GDR-7.5
EX-HO-GDR-7.6
EX-HO-GDR-7.7
EX-HO-GDR-7.8
EX-HO-GDR-7.9
EX-HO-GDR-8
EX-HO-GDR-8.1
EX-HO-GDR-8.2
EX-HO-GDR-8.3
EX-HO-GDR-8.4
EX-HO-GDR-8.5
EX-HO-GDR-8.6
EX-HO-GDR-8.7
EX-HO-GDR-8.8
EX-HO-GDR-8.9
EX-HO-GDR-9
EX-HO-GDR-9.1
EX-HO-GDR-9.2
EX-HO-GDR-9.3
EX-HO-GDR-9.4
EX-HO-GDR-9.5
EX-HO-GDR-9.6
EX-HO-GDR-9.7
EX-HO-GDR-9.8
EX-HO-GDR-9.9
EX-HO-GDR-10
EX-HO-GDR-10.1
EX-HO-GDR-10.2
EX-HO-GDR-10.3
EX-HO-GDR-10.4
EX-HO-GDR-10.5
EX-HO-GDR-10.6
EX-HO-GDR-10.7
EX-HO-GDR-10.8
EX-HO-GDR-10.9
EX-HO-GDR-11
EX-HO-GDR-11.1
EX-HO-GDR-11.2
EX-HO-GDR-11.3
EX-HO-GDR-11.4
EX-HO-GDR-11.5
EX-HO-GDR-11.6
EX-HO-GDR-11.7
EX-HO-GDR-11.8
EX-HO-GDR-11.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

73.18 €

1 6 Arbeitstage 657101Straight shank664060

97.09 €

1 6 Arbeitstage 6.163107Schaftfräserschaft664061

97.09 €

1 6 Arbeitstage 6.263107Schaftfräserschaft664062

97.04 €

1 6 Arbeitstage 6.363107Schaftfräserschaft664063

97.47 €

1 6 Arbeitstage 6.463107Schaftfräserschaft664064

75.69 €

1 6 Arbeitstage 6.563107Schaftfräserschaft664065

97.15 €

1 6 Arbeitstage 6.663107Schaftfräserschaft764066

97.47 €

1 6 Arbeitstage 6.763107Schaftfräserschaft764067

75.75 €

1 6 Arbeitstage 6.869113Schaftfräserschaft764068

97.15 €

1 6 Arbeitstage 6.969113Schaftfräserschaft764069

75.75 €

1 6 Arbeitstage 769113Straight shank764070

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.169113Schaftfräserschaft864071

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.269113Schaftfräserschaft864072

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.369113Schaftfräserschaft864073

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.469113Schaftfräserschaft864074

76.38 €

1 6 Arbeitstage 7.569113Schaftfräserschaft864075

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.675119Schaftfräserschaft864076

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.775119Schaftfräserschaft864077

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.875119Schaftfräserschaft864078

83.96 €

1 6 Arbeitstage 7.975119Schaftfräserschaft864079

76.40 €

1 6 Arbeitstage 875119Straight shank864080

85.04 €

1 6 Arbeitstage 8.175125Schaftfräserschaft964081

85.04 €

1 6 Arbeitstage 8.275125Schaftfräserschaft964082

85.04 €

1 6 Arbeitstage 8.375125Schaftfräserschaft964083

85.04 €

1 6 Arbeitstage 8.475125Schaftfräserschaft964084

77.96 €

1 6 Arbeitstage 8.575125Schaftfräserschaft964085

78.37 €

1 6 Arbeitstage 8.681131Schaftfräserschaft964086

85.58 €

1 6 Arbeitstage 8.781131Schaftfräserschaft964087

85.58 €

1 6 Arbeitstage 8.881131Schaftfräserschaft964088

85.58 €

1 6 Arbeitstage 8.981131Schaftfräserschaft964089

78.37 €

1 6 Arbeitstage 981131Straight shank964090

86.67 €

1 6 Arbeitstage 9.181131Schaftfräserschaft1064091

86.67 €

1 6 Arbeitstage 9.281131Schaftfräserschaft1064092

86.67 €

1 6 Arbeitstage 9.381131Schaftfräserschaft1064093

86.67 €

1 6 Arbeitstage 9.481131Schaftfräserschaft1064094

79.69 €

1 6 Arbeitstage 9.581131Schaftfräserschaft1064095

87.75 €

1 6 Arbeitstage 9.687137Schaftfräserschaft1064096

87.75 €

1 6 Arbeitstage 9.787137Schaftfräserschaft1064097

87.75 €

1 6 Arbeitstage 9.887137Schaftfräserschaft1064098

87.75 €

1 6 Arbeitstage 9.987137Schaftfräserschaft1064099

80.37 €

1 6 Arbeitstage 1087137Straight shank1064100

88.83 €

1 6 Arbeitstage 10.187144Schaftfräserschaft1164101

88.83 €

1 6 Arbeitstage 10.287144Schaftfräserschaft1164102

81.74 €

1 6 Arbeitstage 10.387144Schaftfräserschaft1164103

88.83 €

1 6 Arbeitstage 10.487144Schaftfräserschaft1164104

81.68 €

1 6 Arbeitstage 10.587144Schaftfräserschaft1164105

90.46 €

1 6 Arbeitstage 10.687144Schaftfräserschaft1164106

90.46 €

1 6 Arbeitstage 10.794151Schaftfräserschaft1164107

90.46 €

1 6 Arbeitstage 10.894151Schaftfräserschaft1164108

90.46 €

1 6 Arbeitstage 10.994151Schaftfräserschaft1164109

82.94 €

1 6 Arbeitstage 1194151Straight shank1164110

92.62 €

1 6 Arbeitstage 11.194151Schaftfräserschaft1264111

92.62 €

1 6 Arbeitstage 11.294151Schaftfräserschaft1264112

92.62 €

1 6 Arbeitstage 11.394151Schaftfräserschaft1264113

92.62 €

1 6 Arbeitstage 11.494151Schaftfräserschaft1264114

84.89 €

1 6 Arbeitstage 11.594151Schaftfräserschaft1264115

94.25 €

1 6 Arbeitstage 11.694151Schaftfräserschaft1264116

94.25 €

1 6 Arbeitstage 11.794151Schaftfräserschaft1264117

94.25 €

1 6 Arbeitstage 11.894151Schaftfräserschaft1264118

94.25 €

1 6 Arbeitstage 11.9101158Schaftfräserschaft1264119

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN With/without Oil Hole Verfügbar Tip angle(°) 130
Thinning R Type Type 5D or Less

Technischer Support