Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pulver-HSS lange Ausführung VP-GDXL

Pulver-HSS lange Ausführung VP-GDXL

Features a high-rigidity parabolic groove, high-grade powder HSS and V coating that enables long service life when deep drilling up to 7 to 10 times the diameter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-GDXL-3-55
VP-GDXL-3.3-55
VP-GDXL-3.5-55
VP-GDXL-4-60
VP-GDXL-4-80
VP-GDXL-4.2-60
VP-GDXL-4.2-80
VP-GDXL-4.5-60
VP-GDXL-4.5-80
VP-GDXL-5-85
VP-GDXL-5-105
VP-GDXL-5.1-85
VP-GDXL-5.2-85
VP-GDXL-5.2-105
VP-GDXL-5.5-85
VP-GDXL-5.5-105
VP-GDXL-6-90
VP-GDXL-6-110
VP-GDXL-6.5-90
VP-GDXL-6.5-110
VP-GDXL-6.8-90
VP-GDXL-6.8-110
VP-GDXL-6.9-90
VP-GDXL-7-90
VP-GDXL-7-110
VP-GDXL-7.5-90
VP-GDXL-7.5-110
VP-GDXL-8-115
VP-GDXL-8.5-115
VP-GDXL-9-115
VP-GDXL-9.5-115
VP-GDXL-10-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning Type Coating Details

24.17 €

4 Arbeitstage 35510038621030120Available15D or LessV coated

25.53 €

4 Arbeitstage 3.3551003.38621033120Available15D or LessV coated

25.53 €

5 Arbeitstage 3.5551003.58621035120Available15D or LessV coated

28.24 €

4 Arbeitstage 46010048621040120Available15D or LessV coated

34.29 €

5 Arbeitstage 48015048621540120Available15D or LessV coated

31.38 €

5 Arbeitstage 4.2601004.28621042120Available15D or LessV coated

38.19 €

4 Arbeitstage 4.2801504.28621542120Available15D or LessV coated

31.27 €

5 Arbeitstage 4.5601004.58621045120Available15D or LessV coated

38.19 €

5 Arbeitstage 4.5801504.58621545120Available15D or LessV coated

40.90 €

5 Arbeitstage 58515058621550120Available15D or LessV coated

47.32 €

5 Arbeitstage 510520058622050120Available15D or LessV coated

43.86 €

5 Arbeitstage 5.1851505.18621551120Available15D or LessV coated

44.20 €

4 Arbeitstage 5.2851505.28621552120Available15D or LessV coated

52.78 €

5 Arbeitstage 5.21052005.28622052120Available15D or LessV coated

43.86 €

5 Arbeitstage 5.5851505.58621555120Available15D or LessV coated

52.78 €

5 Arbeitstage 5.51052005.58622055120Available15D or LessV coated

46.62 €

5 Arbeitstage 69015068621560120Available15D or LessV coated

57.71 €

5 Arbeitstage 611020068622060120Available15D or LessV coated

51.47 €

4 Arbeitstage 6.5901506.58621565120Available15D or LessV coated

63.06 €

5 Arbeitstage 6.51102006.58622065120Available15D or LessV coated

58.33 €

5 Arbeitstage 6.8901506.88621568120Available15D or LessV coated

71.04 €

5 Arbeitstage 6.81102006.88622068120Available15D or LessV coated

58.33 €

5 Arbeitstage 6.9901506.98621569120Available15D or LessV coated

58.33 €

5 Arbeitstage 79015078621570120Available15D or LessV coated

71.04 €

5 Arbeitstage 711020078622070120Available15D or LessV coated

64.63 €

4 Arbeitstage 7.5901507.58621575120Available15D or LessV coated

77.33 €

5 Arbeitstage 7.51102007.58622075120Available15D or LessV coated

84.26 €

5 Arbeitstage 811520088622080120Available15D or LessV coated

93.70 €

5 Arbeitstage 8.51152008.58622085120Available15D or LessV coated

86.12 €

5 Arbeitstage 911520098622090120Available15D or LessV coated

93.71 €

5 Arbeitstage 9.51152009.58622095120Available15D or LessV coated

98.58 €

5 Arbeitstage 10120200108622100120Available15D or LessV coated

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Shank Type Straight shank
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support