Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Point Tap Series, for Stainless Steel, EX-SUS-POT

Point Tap Series, for Stainless Steel, EX-SUS-POT
  • Mengenrabatt

Great sharpness and durability when used in through holes of machinability bad stainless steel. It is also suitable in various kinds of heat-resistant steel and tough nickel chrome manganese steel, other stainless steels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SUS-POT-OH2-1/4-28UNF
EX-SUS-POT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-POT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO4-40UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO4-48UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO5-40UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO5-44UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO6-32UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO6-40UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO8-32UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO10-24UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO10-32UNF
EX-SUS-POT-OH3-1/2-13UNC
EX-SUS-POT-OH3-1/2-20UNF
EX-SUS-POT-OH3-1/4-20UNC
EX-SUS-POT-OH3-1-12UNF
EX-SUS-POT-OH3-3/4-10UNC
EX-SUS-POT-OH3-3/4-16UNF
EX-SUS-POT-OH3-3/8-16UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-11UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-18UNF
EX-SUS-POT-OH3-5/16-18UNC
EX-SUS-POT-OH3-7/8-14UNF
EX-SUS-POT-OH3-7/16-14UNC
EX-SUS-POT-OH3-7/16-20UNF
EX-SUS-POT-OH4-1-8UNC
EX-SUS-POT-OH4-7/8-9UNC
EX-SUS-POT-W1/2-12
EX-SUS-POT-W1/4-20
EX-SUS-POT-W1-8
EX-SUS-POT-W1/8-40
EX-SUS-POT-W3/4-10
EX-SUS-POT-W3/8-16
EX-SUS-POT-W3/16-24
EX-SUS-POT-W5/8-11
EX-SUS-POT-W5/16-18
EX-SUS-POT-W7/8-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

11.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/4UN2862OH2296319Oxidizing15186

16.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Unified3/8UN2475OH2417324Oxidizing15194

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified5/16UN2470OH2376.1322Oxidizing15190

11.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo4UN4044OH2213215Oxidizing15162

11.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo4UN4844OH2213215Oxidizing15163

11.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo5UN4046OH2194311Oxidizing15166

11.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo5UN4446OH2194311Oxidizing15167

10.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo6UN3248OH2214313Oxidizing15170

10.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo6UN4048OH2214313Oxidizing15171

10.64 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo8UN3252OH2215313Oxidizing15174

10.64 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo8UN3652OH2215313Oxidizing15175

10.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo10UN2460OH2245.5316Oxidizing15178

10.64 €

Verfügbar 5 Arbeitstage UnifiedNo10UN3260OH2245.5316Oxidizing15179

25.83 €

5 Arbeitstage Unified1/2UN1385OH3489329Oxidizing15202

25.83 €

5 Arbeitstage Unified1/2UN2085OH3489329Oxidizing15205

11.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/4UN2062OH3296319Oxidizing15185

104.02 €

5 Arbeitstage Unified1UN12125OH36820345Oxidizing15221

59.28 €

8 Arbeitstage Unified3/4UN10105OH35814337Oxidizing15212

59.28 €

5 Arbeitstage Unified3/4UN16105OH35814337Oxidizing15213

16.52 €

5 Arbeitstage Unified3/8UN1675OH3417324Oxidizing15193

39.95 €

5 Arbeitstage Unified5/8UN1195OH35212332Oxidizing15208

39.95 €

5 Arbeitstage Unified5/8UN1895OH35212332Oxidizing15209

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified5/16UN1870OH3376.1322Oxidizing15189

91.92 €

5 Arbeitstage Unified7/8UN14115OH36317338Oxidizing15217

21.93 €

13 Arbeitstage Unified7/16UN1480OH3488325Oxidizing15197

21.93 €

5 Arbeitstage Unified7/16UN2080OH3488325Oxidizing15198

104.02 €

5 Arbeitstage Unified1UN8125OH46820345Oxidizing15220

91.92 €

5 Arbeitstage Unified7/8UN9115OH46317338Oxidizing15216

25.83 €

5 Arbeitstage WhitworthW1/21285OH3-9-29Oxidizing24457

11.05 €

Verfügbar 5 Arbeitstage WhitworthW1/42062OH3-6-19Oxidizing24453

104.02 €

5 Arbeitstage WhitworthW18125OH4-20-45Oxidizing24462

10.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage WhitworthW1/84046OH2-4-11Oxidizing24451

59.58 €

5 Arbeitstage WhitworthW3/410105OH3-14-37Oxidizing24460

16.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage WhitworthW3/81675OH3-7-24Oxidizing24455

10.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage WhitworthW3/162460OH2-5.5-16Oxidizing24452

39.95 €

5 Arbeitstage WhitworthW5/81195OH3-12-32Oxidizing24459

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage WhitworthW5/161870OH3-6.1-22Oxidizing24454

91.92 €

5 Arbeitstage WhitworthW7/89115OH4-17-38Oxidizing24461

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support