Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Entleerungshahnserie für Wendeplattenschraube neuer Rollenhahn für Nichteisenmetalle HL-B-NRT

Entleerungshahnserie für Wendeplattenschraube neuer Rollenhahn für Nichteisenmetalle HL-B-NRT
  • Mengenrabatt

Suitable for increasing the life of the tap or as a countermeasure against chipping, while cutting aluminum (cast, rolled and forged) and other light alloys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-B-NRT-M3X0.5
HL-B-NRT-M4X0.7
HL-B-NRT-M5X0.8
HL-B-NRT-M6X1
HL-B-NRT-M8X1.25
HL-B-NRT-M10X1.5
HL-B-NRT-M10X1.25
HL-B-NRT-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

18.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.548RH31849Nitriding Treatment14054

18.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.760RH4225.511Nitriding Treatment14056

19.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.862RH424612Nitriding Treatment14058

21.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M6165RH4266.213Nitriding Treatment14060

26.13 €

4 Arbeitstage M81.2575RH5-719Nitriding Treatment14064

33.74 €

4 Arbeitstage M101.582RH5-8.523Nitriding Treatment14068

33.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M101.2582RH5-8.523Nitriding Treatment14070

43.76 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M121.7590RH5-10.525Nitriding Treatment14074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type HSS-Stahl
Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Ohne Beschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support