Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Entleerungshahn-Serie für Einfügen Wendeplattenschraube EX-HL-SFT

Entleerungshahn-Serie für Einfügen Wendeplattenschraube EX-HL-SFT
  • Mengenrabatt

Used for tapping female threads where an insert (helical coil) is inserted in a blind hole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-HL-SFT-M3X0.5
EX-HL-SFT-M4X0.7
EX-HL-SFT-M5X0.8
EX-HL-SFT-M6X1
EX-HL-SFT-M8X1.25
EX-HL-SFT-M10X1.5
EX-HL-SFT-M10X1.25
EX-HL-SFT-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

14.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.5482041314014

14.86 €

4 Arbeitstage M40.760245.51614016

14.17 €

4 Arbeitstage M50.8622961914018

14.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M6165336.21914020

19.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25754172414024

25.67 €

4 Arbeitstage M101.582488.52914028

25.67 €

4 Arbeitstage M101.2582488.52914030

34.08 €

4 Arbeitstage M121.75904810.53014034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support