Entleerungshahn-Serie für Einfügen Wendeplattenschraube, langer Schaft HL-LT-SFT

Entleerungshahn-Serie für Einfügen Wendeplattenschraube, langer Schaft HL-LT-SFT
  • Mengenrabatt

Used for tapping female threads where an insert (helical coil) is inserted in a blind hole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-LT-SFT-M3X0.5-100
HL-LT-SFT-M4X0.7-100
HL-LT-SFT-M5X0.8-100
HL-LT-SFT-M6X1-100
HL-LT-SFT-M6X1-150
HL-LT-SFT-M8X1.25-150
HL-LT-SFT-M10X1.5-150
HL-LT-SFT-M10X1.25-150
HL-LT-SFT-M12X1.75-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.5100204138308012

25.67 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M40.7100245.5168308015

22.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.8100296198308018

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M61100336.2198308021

30.04 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M61150336.2198308023

36.75 €

Verfügbar auf Anfrage M81.25150417248308027

44.76 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M101.5150488.5298308034

44.76 €

7 Arbeitstage M101.25150488.5298308038

57.08 €

Verfügbar auf Anfrage M121.751504810.5308308045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support