• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vorbohrer, Hartmetall-FX-Beschichtung, langer Schaft FX-LS-LDS

Vorbohrer, Hartmetall-FX-Beschichtung, langer Schaft FX-LS-LDS

Ideal for chamfering deep parts with a tip angle of 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-LS-LDS-10X90
FX-LS-LDS-12X90
FX-LS-LDS-16X90
FX-LS-LDS-20X90
FX-LS-LDS-25X90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

130.54 €

5 Arbeitstage 10856161010200242.5

147.33 €

5 Arbeitstage 12856161212250282.5

295.75 €

5 Arbeitstage 16856161616250415

479.38 €

5 Arbeitstage 20856162020250465

698.75 €

5 Arbeitstage 25856162525250535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support