Long shank type to support machining deep parts. The use of helical teeth means that there is no chattering even with large protrusion.
Teilenummer |
---|
FX-LS-SCC-0.8X45X3 |
FX-LS-SCC-0.8X45X4 |
FX-LS-SCC-1X45X6 |
FX-LS-SCC-1X45X8 |
FX-LS-SCC-1X45X10 |
FX-LS-SCC-1X45X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | Half Angle of Taper (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.79 € | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 3 | 8501683 | 3 | 0.8 | 80 | 45 | ||
107.66 € | 5 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 8501684 | 4 | 0.8 | 100 | 45 | ||
84.50 € | 5 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 8501706 | 6 | 1 | 100 | 45 | ||
105.62 € | 5 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 8 | 8501708 | 8 | 1 | 130 | 45 | ||
147.33 € | 5 Arbeitstage | 1 | 4.5 | 10 | 8501710 | 10 | 1 | 150 | 45 | ||
175.50 € | 5 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 12 | 8501712 | 12 | 1 | 160 | 45 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 90 | work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.