Für 2-schneidige Passfedernut (OH1) MG-EKD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-EKD-OH1-3
MG-EKD-OH1-4
MG-EKD-OH1-5
MG-EKD-OH1-6
MG-EKD-OH1-7
MG-EKD-OH1-8
MG-EKD-OH1-9
MG-EKD-OH1-10
MG-EKD-OH1-11
MG-EKD-OH1-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

53.18 €

5 Arbeitstage 35645842060~+0.02

56.13 €

5 Arbeitstage 47645842080~+0.02

61.60 €

8 Arbeitstage 58650842100~+0.02

66.99 €

5 Arbeitstage 68650842120~+0.02

80.31 €

4 Arbeitstage 710860842140~+0.02

89.42 €

5 Arbeitstage 811860842160~+0.02

83.42 €

5 Arbeitstage 9111070842180~+0.02

93.71 €

5 Arbeitstage 10131070842200~+0.02

101.29 €

5 Arbeitstage 11131275842210~+0.02

112.67 €

4 Arbeitstage 12161275842220~+0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support