Teilenummer
|
---|
MG-EKD-OL1-3 |
MG-EKD-OL1-4 |
MG-EKD-OL1-5 |
MG-EKD-OL1-6 |
MG-EKD-OL1-7 |
MG-EKD-OL1-8 |
MG-EKD-OL1-9 |
MG-EKD-OL1-10 |
MG-EKD-OL1-11 |
MG-EKD-OL1-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 6 | 45 | 84256 | ||
56.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7 | 6 | 45 | 84258 | ||
61.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 6 | 50 | 84260 | ||
66.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 6 | 50 | 84262 | ||
80.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 8 | 60 | 84264 | ||
89.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 11 | 8 | 60 | 84266 | ||
83.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 11 | 10 | 70 | 84268 | ||
93.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | 70 | 84270 | ||
101.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 13 | 12 | 75 | 84271 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 16 | 12 | 75 | 84272 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften