2-schneidig, kurze Ausführung WX-EDS

2-schneidig, kurze Ausführung WX-EDS
  • Mengenrabatt
A general-purpose 2-flute end mill which uses a high-toughness carbide alloy as its base material for excellent stability. Can be used for a wide range of work materials and enables highly reliable processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-EDS-9
WX-EDS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

64.60 €

1 6 Arbeitstage 91910703010590

61.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122612753010620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Scharfe Ecke
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support