• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-schneidig, kurze Ausführung (für Gusseisen) WK-EDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WK-EDS-14
WK-EDS-15
WK-EDS-16
WK-EDS-17
WK-EDS-18
WK-EDS-19
WK-EDS-20
WK-EDS-21
WK-EDS-22
WK-EDS-23
WK-EDS-24
WK-EDS-25
WK-EDS-26
WK-EDS-27
WK-EDS-28
WK-EDS-29
WK-EDS-30
WK-EDS-31
WK-EDS-32
WK-EDS-33
WK-EDS-34
WK-EDS-35
WK-EDS-36
WK-EDS-37
WK-EDS-38
WK-EDS-39
WK-EDS-40
WK-EDS-40X42
WK-EDS-45
WK-EDS-45X42
WK-EDS-50
WK-EDS-50X42
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Corner chamfer width
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

102.92 €

4 Arbeitstage 14251685847640.30.05~-0.05

106.71 €

4 Arbeitstage 15251685847650.30.05~-0.05

108.88 €

4 Arbeitstage 16251685847660.30.05~-0.05

118.62 €

4 Arbeitstage 17301690847670.30.05~-0.05

118.62 €

4 Arbeitstage 18302096847680.30.05~-0.05

124.04 €

4 Arbeitstage 19302096847690.30.05~-0.05

124.04 €

4 Arbeitstage 20302096847700.40.05~-0.05

202.88 €

7 Arbeitstage 21302096847710.40.05~-0.05

135.96 €

4 Arbeitstage 22302096847720.40.05~-0.05

226.92 €

7 Arbeitstage 234025116847730.40.05~-0.05

152.21 €

4 Arbeitstage 244025116847740.40.05~-0.05

156.54 €

4 Arbeitstage 254025116847750.40.05~-0.05

159.79 €

4 Arbeitstage 264025116847760.40.05~-0.05

250.95 €

7 Arbeitstage 274025116847770.40.05~-0.05

168.46 €

4 Arbeitstage 284025116847780.40.05~-0.05

274.18 €

7 Arbeitstage 295032130847790.40.05~-0.05

184.17 €

4 Arbeitstage 305032130847800.40.05~-0.05

302.22 €

7 Arbeitstage 315032130847810.50.05~-0.05

203.12 €

4 Arbeitstage 325032130847820.50.05~-0.05

314.23 €

7 Arbeitstage 335032130847830.50.05~-0.05

314.23 €

7 Arbeitstage 345032130847840.50.05~-0.05

217.21 €

4 Arbeitstage 355032130847850.50.05~-0.05

323.04 €

7 Arbeitstage 365032130847860.60.05~-0.05

358.29 €

7 Arbeitstage 375032130847870.60.05~-0.05

358.29 €

7 Arbeitstage 385032130847880.60.05~-0.05

374.31 €

7 Arbeitstage 396032140847890.60.05~-0.05

277.88 €

4 Arbeitstage 406032140847900.60.05~-0.05

412.77 €

7 Arbeitstage 406042152860600.60.05~-0.05

558.57 €

7 Arbeitstage 456032140847950.60.05~-0.05

558.57 €

7 Arbeitstage 456042152860650.60.05~-0.05

597.02 €

7 Arbeitstage 506032140848000.60.05~-0.05

597.02 €

7 Arbeitstage 506042152860700.60.05~-0.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support