2-schneidig, schlanker Schaft, kurze Ausführung, FX-SS-EDS

2-schneidig, schlanker Schaft, kurze Ausführung, FX-SS-EDS
  • Mengenrabatt

Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-SS-EDS-6X90X15X5
FX-SS-EDS-8X100X20X7
FX-SS-EDS-10X100X25X9
FX-SS-EDS-12X110X30X11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

158.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 61559084084560~-0.02

206.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 820710084084580~-0.02

244.50 €

4 Arbeitstage 1025910084084600~-0.02

334.40 €

4 Arbeitstage 12301111084084620~-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support