3-schneidig, Standwand-kompatibles Modell für Kupfer- / Aluminiumlegierung CA-MFE

3-schneidig, Standwand-kompatibles Modell für Kupfer- / Aluminiumlegierung CA-MFE
  • Mengenrabatt
Can be used for a variety of cutter paths from high-precision, high-efficiency machining of the standing wall to helical machining, contouring machining and ramping machining. The amount of protrusion can be freely adjusted thanks to the fine-handle shank design.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-MFE-8
CA-MFE-8XR0.5
CA-MFE-8XR1
CA-MFE-10
CA-MFE-10XR0.5
CA-MFE-10XR1
CA-MFE-10XR2
CA-MFE-10XR3
CA-MFE-12
CA-MFE-12XR0.5
CA-MFE-12XR1
CA-MFE-12XR1.5
CA-MFE-12XR2
CA-MFE-12XR3
CA-MFE-14
CA-MFE-14XR1
CA-MFE-14XR1.5
CA-MFE-14XR2
CA-MFE-14XR3
CA-MFE-16
CA-MFE-16XR1
CA-MFE-16XR3
CA-MFE-18
CA-MFE-18XR1
CA-MFE-18XR1.5
CA-MFE-18XR2
CA-MFE-18XR3
CA-MFE-20
CA-MFE-20XR1
CA-MFE-20XR3
CA-MFE-22
CA-MFE-22XR1
CA-MFE-22XR1.5
CA-MFE-22XR2
CA-MFE-22XR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Radius
(mm)
Tool No.

89.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8126110-8532080

104.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81261100.58532083

104.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812611018532085

157.20 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10158130-8532100

173.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101581300.58532103

173.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015813018532105

100.21 €

1 6 Arbeitstage 1015813028532107

100.21 €

1 6 Arbeitstage 1015813038532109

202.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121810150-8532120

219.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1218101500.58532123

219.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12181015018532125

127.83 €

1 6 Arbeitstage 1218101501.58532126

127.83 €

1 6 Arbeitstage 12181015028532127

127.83 €

1 6 Arbeitstage 12181015038532129

298.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 142112160-8532140

317.40 €

1 6 Arbeitstage 14211216018532145

183.08 €

1 6 Arbeitstage 1421121601.58532146

183.08 €

1 6 Arbeitstage 14211216028532147

317.40 €

1 6 Arbeitstage 14211216038532149

227.50 €

1 6 Arbeitstage 162414170-8532160

237.79 €

1 6 Arbeitstage 16241417018532165

237.79 €

1 6 Arbeitstage 16241417038532169

525.50 €

1 6 Arbeitstage 182716180-8532180

544.80 €

1 6 Arbeitstage 18271618018532185

313.08 €

1 6 Arbeitstage 1827161801.58532186

313.08 €

1 6 Arbeitstage 18271618028532187

544.80 €

1 6 Arbeitstage 18271618038532189

341.79 €

1 6 Arbeitstage 203018190-8532200

352.08 €

1 6 Arbeitstage 20301819018532205

352.08 €

1 6 Arbeitstage 20301819038532209

623.30 €

1 6 Arbeitstage 223320200-8532220

642.20 €

1 6 Arbeitstage 22332020018532225

369.42 €

1 6 Arbeitstage 2233202001.58532226

369.42 €

1 6 Arbeitstage 22332020028532227

642.20 €

1 6 Arbeitstage 22332020038532229

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support