Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX-MG-EXML-3 |
FX-MG-EXML-4 |
FX-MG-EXML-5 |
FX-MG-EXML-6 |
FX-MG-EXML-8 |
FX-MG-EXML-10 |
FX-MG-EXML-12 |
FX-MG-EXML-13 |
FX-MG-EXML-14 |
FX-MG-EXML-15 |
FX-MG-EXML-16 |
FX-MG-EXML-17 |
FX-MG-EXML-18 |
FX-MG-EXML-19 |
FX-MG-EXML-20 |
FX-MG-EXML-22 |
FX-MG-EXML-24 |
FX-MG-EXML-25 |
FX-MG-EXML-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 6 | 60 | 8543330 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 32 | 6 | 70 | 8543340 | |
144.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 6 | 80 | 8543350 | ||
151.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | 6 | 80 | 8543360 | |
225.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 110 | 8543380 | ||
285.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 10 | 125 | 8543400 | ||
413.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 90 | 12 | 150 | 8543420 | ||
343.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 95 | 16 | 160 | 8543430 | ||
359.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 95 | 16 | 160 | 8543440 | ||
428.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 95 | 16 | 160 | 8543450 | ||
437.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 95 | 16 | 160 | 8543460 | ||
579.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 95 | 20 | 180 | 8543470 | ||
579.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 95 | 20 | 180 | 8543480 | ||
628.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 100 | 20 | 180 | 8543490 | ||
628.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 20 | 180 | 8543500 | ||
799.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 106 | 25 | 200 | 8543520 | ||
832.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 106 | 25 | 200 | 8543540 | ||
832.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 106 | 25 | 200 | 8543550 | ||
1,337.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 112 | 32 | 225 | 8543600 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften