Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX-MG-EMS-2 |
FX-MG-EMS-2.5 |
FX-MG-EMS-3 |
FX-MG-EMS-3.5 |
FX-MG-EMS-4 |
FX-MG-EMS-4.5 |
FX-MG-EMS-5 |
FX-MG-EMS-5.5 |
FX-MG-EMS-6.5 |
FX-MG-EMS-7 |
FX-MG-EMS-7.5 |
FX-MG-EMS-8 |
FX-MG-EMS-8.5 |
FX-MG-EMS-9 |
FX-MG-EMS-9.5 |
FX-MG-EMS-10 |
FX-MG-EMS-10.5 |
FX-MG-EMS-11 |
FX-MG-EMS-11.5 |
FX-MG-EMS-12 |
FX-MG-EMS-12.5 |
FX-MG-EMS-13 |
FX-MG-EMS-14 |
FX-MG-EMS-15 |
FX-MG-EMS-16 |
FX-MG-EMS-17 |
FX-MG-EMS-18 |
FX-MG-EMS-19 |
FX-MG-EMS-20 |
FX-MG-EMS-21 |
FX-MG-EMS-22 |
FX-MG-EMS-23 |
FX-MG-EMS-24 |
FX-MG-EMS-25 |
FX-MG-EMS-26 |
FX-MG-EMS-27 |
FX-MG-EMS-28 |
FX-MG-EMS-29 |
FX-MG-EMS-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 8520020 | 0~-0.02 | ||
76.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 8520025 | 0~-0.02 | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 8520030 | 0~-0.02 | ||
79.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 8520035 | 0~-0.02 | ||
72.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 8520040 | 0~-0.02 | ||
85.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 11 | 6 | 45 | 8520045 | 0~-0.02 | ||
77.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 8520050 | 0~-0.02 | ||
93.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 8520055 | 0~-0.02 | ||
103.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 8520065 | 0~-0.02 | ||
95.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 60 | 8520070 | 0~-0.02 | ||
115.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 8520075 | 0~-0.02 | ||
104.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 8520080 | 0~-0.02 | ||
93.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8520085 | 0~-0.02 | ||
93.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | 8520090 | 0~-0.02 | ||
106.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 8520095 | 0~-0.02 | ||
101.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 8520100 | 0~-0.02 | ||
133.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 22 | 12 | 75 | 8520105 | 0~-0.02 | ||
123.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | 8520110 | 0~-0.02 | ||
139.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 22 | 12 | 75 | 8520115 | 0~-0.02 | ||
122.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 8520120 | 0~-0.02 | ||
184.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 26 | 12 | 85 | 8520125 | 0~-0.03 | ||
160.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 85 | 8520130 | 0~-0.03 | ||
206.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 12 | 85 | 8520140 | 0~-0.03 | ||
225.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 16 | 90 | 8520150 | 0~-0.03 | ||
267.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 8520160 | 0~-0.03 | ||
329.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 32 | 16 | 100 | 8520170 | 0~-0.03 | ||
354.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 16 | 100 | 8520180 | 0~-0.03 | ||
382.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 32 | 20 | 100 | 8520190 | 0~-0.03 | ||
389.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 105 | 8520200 | 0~-0.03 | ||
436.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 38 | 20 | 105 | 8520210 | 0~-0.03 | ||
462.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 20 | 105 | 8520220 | 0~-0.03 | ||
552.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 45 | 25 | 120 | 8520230 | 0~-0.03 | ||
570.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 25 | 120 | 8520240 | 0~-0.03 | ||
581.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | 120 | 8520250 | 0~-0.03 | ||
597.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 45 | 25 | 120 | 8520260 | 0~-0.03 | ||
826.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 45 | 25 | 125 | 8520270 | 0~-0.03 | ||
832.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 25 | 125 | 8520280 | 0~-0.03 | ||
843.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 45 | 32 | 125 | 8520290 | 0~-0.03 | ||
859.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 32 | 125 | 8520300 | 0~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Scharfe Ecke |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften