Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MG-EML-3 |
MG-EML-3.5 |
MG-EML-4 |
MG-EML-4.5 |
MG-EML-5 |
MG-EML-5.5 |
MG-EML-6 |
MG-EML-6.5 |
MG-EML-7 |
MG-EML-7.5 |
MG-EML-8 |
MG-EML-8.5 |
MG-EML-9 |
MG-EML-9.5 |
MG-EML-10 |
MG-EML-10.5 |
MG-EML-11 |
MG-EML-11.5 |
MG-EML-12 |
MG-EML-13 |
MG-EML-14 |
MG-EML-15 |
MG-EML-16 |
MG-EML-17 |
MG-EML-18 |
MG-EML-19 |
MG-EML-20 |
MG-EML-21 |
MG-EML-22 |
MG-EML-23 |
MG-EML-24 |
MG-EML-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 84506 | ||
61.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 84507 | ||
61.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 17 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 84508 | ||
75.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 17 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 84509 | ||
75.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 84510 | ||
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 20 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 84511 | ||
83.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 84512 | ||
94.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 24 | 8 | 70 | Scharfe Ecke | 84513 | ||
94.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 24 | 8 | 70 | Scharfe Ecke | 84514 | ||
104.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 24 | 8 | 70 | Scharfe Ecke | 84515 | ||
104.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 28 | 8 | 70 | Scharfe Ecke | 84516 | ||
101.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 28 | 10 | 80 | Scharfe Ecke | 84517 | ||
101.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 28 | 10 | 80 | Scharfe Ecke | 84518 | ||
107.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 28 | 10 | 80 | Scharfe Ecke | 84519 | ||
107.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 80 | Mit Führung | 84520 | ||
118.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 34 | 12 | 90 | Mit Führung | 84541 | ||
128.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 34 | 12 | 90 | Mit Führung | 84521 | ||
133.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 34 | 12 | 90 | Mit Führung | 84542 | ||
134.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 90 | Mit Führung | 84522 | ||
200.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 100 | Mit Führung | 84523 | ||
226.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 100 | Mit Führung | 84524 | ||
275.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 105 | Mit Führung | 84525 | ||
302.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 115 | Mit Führung | 84526 | ||
426.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 48 | 16 | 115 | Mit Führung | 84527 | ||
402.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 48 | 16 | 115 | Mit Führung | 84528 | ||
462.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 48 | 20 | 115 | Mit Führung | 84529 | ||
437.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 56 | 20 | 125 | Mit Führung | 84530 | ||
496.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 56 | 20 | 125 | Mit Führung | 84531 | ||
535.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 125 | Mit Führung | 84532 | ||
592.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 67 | 25 | 140 | Mit Führung | 84533 | ||
626.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 67 | 25 | 140 | Mit Führung | 84534 | ||
614.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 67 | 25 | 140 | Mit Führung | 84535 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften