Teilenummer
|
---|
CRN-EMS-3 |
CRN-EMS-4 |
CRN-EMS-5 |
CRN-EMS-8 |
CRN-EMS-10 |
CRN-EMS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 70 | 8530330 | ||
72.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 80 | 8530340 | ||
88.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 90 | 8530350 | ||
90.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 110 | 8530380 | ||
117.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 125 | 8530400 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 140 | 8530420 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften