Teilenummer
|
---|
UP-PHS-3 |
UP-PHS-4 |
UP-PHS-5 |
UP-PHS-6 |
UP-PHS-8 |
UP-PHS-10 |
UP-PHS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 60 | 8529030 | |
86.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 60 | 8529040 | |
92.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 60 | 8529050 | |
100.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 8529060 | |
123.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 80 | 8529080 | |
165.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | 8529100 | |
208.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | 8529120 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften