4-schneidig, lange Ausführung für Graphit GF-EML

4-schneidig, lange Ausführung für Graphit GF-EML
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-EML-2
GF-EML-3
GF-EML-4
GF-EML-5
GF-EML-6
GF-EML-7
GF-EML-8
GF-EML-9
GF-EML-10
GF-EML-11
GF-EML-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

123.15 €

1 6 Arbeitstage 22061002584558521.9

123.15 €

1 6 Arbeitstage 33061004084558532.9

131.74 €

1 6 Arbeitstage 46061207084558543.9

143.75 €

1 6 Arbeitstage 57061408084558554.8

148.91 €

1 6 Arbeitstage 6806140-8455856-

161.78 €

1 6 Arbeitstage 7906160-8455857-

188.39 €

1 6 Arbeitstage 81008160-8455858-

208.13 €

1 6 Arbeitstage 91108180-8455859-

246.75 €

1 6 Arbeitstage 1012010180-8455860-

275.08 €

1 6 Arbeitstage 1113010200-8455861-

318.00 €

1 6 Arbeitstage 1213012200-8455862-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support