Teilenummer
|
---|
NEO-EMS-6 |
NEO-EMS-8 |
NEO-EMS-10 |
NEO-EMS-12 |
NEO-EMS-16 |
NEO-EMS-20 |
NEO-EMS-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 50 | 8519360 | 0~-0.02 | |
132.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 60 | 8519380 | 0~-0.02 | ||
179.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 70 | 8519400 | 0~-0.02 | |
224.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | 8519420 | 0~-0.02 | ||
436.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 8519460 | 0~-0.02 | ||
634.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 105 | 8519500 | 0~-0.03 | ||
639.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | 8519550 | 0~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften