• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multi-Flute, Lang (hohe Festigkeit) FXS-EML

Multi-Flute, Lang (hohe Festigkeit) FXS-EML
Long blade end mill with superb tool rigidity. Machining is possible with a wide range of materials, from general materials to hardened steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-EML-6
FXS-EML-8
FXS-EML-10
FXS-EML-12
FXS-EML-16
FXS-EML-20
FXS-EML-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

122.29 €

1 6 Arbeitstage 62566708518560

152.34 €

1 6 Arbeitstage 83568808518580

204.69 €

1 6 Arbeitstage 10456101008518600

250.19 €

1 6 Arbeitstage 12556121108518620

507.68 €

1 6 Arbeitstage 16656161258518660

742.87 €

1 6 Arbeitstage 20756201408518700

1,237.27 €

1 6 Arbeitstage 25908251658518750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Type Quadratisch Coating TiAlN
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support