High toughness carbide alloy is used, providing a long service life at medium to low speeds
Teilenummer |
---|
MG-EBD-R0.5X1 |
MG-EBD-R0.6X1.2 |
MG-EBD-R0.7X1.4 |
MG-EBD-R0.8X1.6 |
MG-EBD-R0.9X1.8 |
MG-EBD-R0.75X1.5 |
MG-EBD-R1X2 |
MG-EBD-R1.5X3 |
MG-EBD-R1.25X2.5 |
MG-EBD-R1.75X3.5 |
MG-EBD-R2X4 |
MG-EBD-R2.5X5 |
MG-EBD-R2.25X4.5 |
MG-EBD-R2.75X5.5 |
MG-EBD-R3X6 |
MG-EBD-R3.5X7 |
MG-EBD-R3.25X6.5 |
MG-EBD-R3.75X7.5 |
MG-EBD-R4X8 |
MG-EBD-R4.5X9 |
MG-EBD-R4.25X8.5 |
MG-EBD-R4.75X9.5 |
MG-EBD-R5X10 |
MG-EBD-R5.5X11 |
MG-EBD-R6X12 |
MG-EBD-R6.5X13 |
MG-EBD-R7X14 |
MG-EBD-R7.5X15 |
MG-EBD-R8X16 |
MG-EBD-R8.5X17 |
MG-EBD-R9X18 |
MG-EBD-R9.5X19 |
MG-EBD-R10X20 |
MG-EBD-R12.5X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | With/Without Torsion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.83 € | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | 84701 | Available | ||
73.04 € | 5 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 1.2 | 8524012 | Available | ||
73.04 € | 5 Arbeitstage | 0.7 | 3.5 | 50 | 4 | 1.4 | 8524014 | Available | ||
73.04 € | 5 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 1.6 | 8524016 | Available | ||
73.04 € | 5 Arbeitstage | 0.9 | 4.5 | 50 | 4 | 1.8 | 8524018 | Available | ||
73.04 € | 5 Arbeitstage | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 8524015 | Available | ||
76.80 € | 4 Arbeitstage | 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | 84702 | Available | ||
76.80 € | 4 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | 84703 | Available | ||
82.63 € | 5 Arbeitstage | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 2.5 | 8524025 | Available | ||
82.63 € | 5 Arbeitstage | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | 8524035 | Available | ||
76.80 € | 5 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 84704 | Available | ||
83.11 € | 5 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 84705 | Available | ||
89.06 € | 5 Arbeitstage | 2.25 | 10 | 80 | 6 | 4.5 | 8524045 | Available | ||
95.50 € | 5 Arbeitstage | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 5.5 | 8524055 | Available | ||
89.42 € | 5 Arbeitstage | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 84706 | Available | ||
105.54 € | 6 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 7 | 84707 | Available | ||
84.50 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.25 | 14 | 90 | 6 | 6.5 | 8524065 | Available | |
94.79 € | 5 Arbeitstage | 3.75 | 14 | 90 | 6 | 7.5 | 8524075 | Available | ||
89.38 € | 5 Arbeitstage | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 84708 | Available | ||
113.21 € | 6 Arbeitstage | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 9 | 84709 | Available | ||
119.17 € | 5 Arbeitstage | 4.25 | 18 | 100 | 8 | 8.5 | 8524085 | Available | ||
119.17 € | 5 Arbeitstage | 4.75 | 18 | 100 | 8 | 9.5 | 8524095 | Available | ||
113.21 € | 5 Arbeitstage | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | 84710 | Available | ||
148.96 € | 6 Arbeitstage | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 11 | 84711 | Available | ||
148.96 € | 5 Arbeitstage | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | 84712 | Available | ||
232.16 € | 5 Arbeitstage | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 13 | 84713 | Available | ||
239.02 € | 5 Arbeitstage | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | 84714 | Available | ||
278.51 € | 5 Arbeitstage | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 15 | 84715 | Available | ||
311.99 € | 5 Arbeitstage | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | 84716 | Available | ||
387.52 € | 5 Arbeitstage | 8.5 | 34 | 140 | 16 | 17 | 84717 | Available | ||
412.41 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 34 | 140 | 16 | 18 | 84718 | Available | |
481.08 € | 5 Arbeitstage | 9.5 | 38 | 140 | 16 | 19 | 84719 | Available | ||
524.00 € | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | 84720 | Available | ||
919.68 € | 5 Arbeitstage | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | 84722 | Available |
Loading...
Type | Kugel | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.