• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-schneidig mit Kugelkopfausführung WX-EBD

2-schneidig mit Kugelkopfausführung WX-EBD
  • Mengenrabatt

A general-purpose ball end mill that can be used for a wide range of work materials and machining. Enables stable continuous processing for many hours thanks to high toughness carbide being used as its base material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-EBD-R0.2X0.4
WX-EBD-R0.3X0.6
WX-EBD-R0.6X1.2
WX-EBD-R0.7X1.4
WX-EBD-R0.8X1.6
WX-EBD-R1.5X3
WX-EBD-R2X4
WX-EBD-R2X4-4
WX-EBD-R3X6
WX-EBD-R6X12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

32.99 €

4 Arbeitstage 0.20.84040.43015004Available

31.11 €

4 Arbeitstage 0.31.14040.63015006Available

33.32 €

7 Arbeitstage 0.635041.23015012Available

32.99 €

4 Arbeitstage 0.73.55041.43015014Available

32.99 €

4 Arbeitstage 0.845041.63015016Available

30.12 €

7 Arbeitstage 1.5860633015030Available

28.91 €

4 Arbeitstage 2870643015040Available

28.91 €

4 Arbeitstage 2860443015041Available

35.86 €

7 Arbeitstage 31290663015060Available

84.42 €

7 Arbeitstage 62211012123015120Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support