• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig mit Kugelkopfausführung (HSK-kompatibel) CRN-HS-EBD

2-schneidig mit Kugelkopfausführung (HSK-kompatibel) CRN-HS-EBD
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsbearbeitung durch Kombination von Schrumpf und HSK
Werkstoff: Aluminium/Kupfer/Resin
Für die Beschichtung von Nichteisenmetallen (CrN)
Standard/Alterationskategorie: Standardprodukt des Herstellers
Anzahl der Nuten (Stck.) 2
Winkel der Wendel: Standardspirale (30 bis 44°), R-Genauigkeit (µm) ±10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-HS-EBD-R0.5X2.5
CRN-HS-EBD-R0.75X3.8
CRN-HS-EBD-R1X5
CRN-HS-EBD-R1.5X7.5
CRN-HS-EBD-R2X10
CRN-HS-EBD-R2.5X12.5
CRN-HS-EBD-R3X15
CRN-HS-EBD-R4X20
CRN-HS-EBD-R5X25
CRN-HS-EBD-R6X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

87.89 €

1 6 Arbeitstage 0.515062.585343100.95

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.751.55063.885343151.45

87.89 €

1 6 Arbeitstage 12506585343201.95

91.05 €

1 6 Arbeitstage 1.535067.585343302.85

91.05 €

1 6 Arbeitstage 245061085343403.85

100.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5550612.585343504.85

100.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 365061585343605.7

90.54 €

1 6 Arbeitstage 486082085343807.6

114.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51070102585344009.5

148.91 €

1 6 Arbeitstage 612801230853442011.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support