• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidige Kugelkopfausführung für schweres -schneidig (HSK-kompatibel) FX-HS-EBDS

2-schneidige Kugelkopfausführung für schweres -schneidig (HSK-kompatibel) FX-HS-EBDS
  • Mengenrabatt
Ball end mill for heavy cutting that enables high speed and high efficiency (large cutting depth). Short overall length which fits shrink-fit and HSK types perfectly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-HS-EBDS-R0.5X2.5
FX-HS-EBDS-R0.75X3.75
FX-HS-EBDS-R1X5
FX-HS-EBDS-R1.5X7.5
FX-HS-EBDS-R2X10
FX-HS-EBDS-R2.5X12.5
FX-HS-EBDS-R3X15
FX-HS-EBDS-R4X20
FX-HS-EBDS-R5X25
FX-HS-EBDS-R6X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

87.89 €

1 6 Arbeitstage 0.51502.56-0.0185214000.95

91.91 €

1 6 Arbeitstage 0.751.5503.756-0.0185214011.45

91.91 €

1 6 Arbeitstage 125056-0.0185214021.95

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.53507.56-0.015~+0.01585214032.85

97.13 €

1 6 Arbeitstage 2450106-0.015~+0.01585214043.85

112.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.555012.56-0.015~+0.01585214054.8

107.35 €

1 6 Arbeitstage 3650156-0.015~+0.01585214065.7

97.40 €

1 6 Arbeitstage 4860208-0.015~+0.01585214087.6

123.15 €

1 6 Arbeitstage 510702510-0.015~+0.01585214109.5

159.20 €

1 6 Arbeitstage 612803012-0.015~+0.015852141211.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support