2-schneidig, Kugelkopfausführung mit Öllöchern FX-HO-MG-EBD

2-schneidig, Kugelkopfausführung mit Öllöchern FX-HO-MG-EBD
The oil hole shows its true performance when drilling deep holes where chip discharge can be problematic.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-HO-MG-EBD-R3X6
FX-HO-MG-EBD-R4X8
FX-HO-MG-EBD-R5X10
FX-HO-MG-EBD-R6X12
FX-HO-MG-EBD-R8X16
FX-HO-MG-EBD-R10X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

91.40 €

1 6 Arbeitstage 31290668521560

118.86 €

1 6 Arbeitstage 414100888521580

150.62 €

1 6 Arbeitstage 51810010108521600

193.54 €

1 6 Arbeitstage 62211012128521620

413.27 €

1 6 Arbeitstage 83014016168521660

648.46 €

1 6 Arbeitstage 103816020208521700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support