2-schneidig, Kugelkopfausführung mit Ölbohrungen (hohe Steifigkeit) FXS-HO-EBDS

2-schneidig, Kugelkopfausführung mit Ölbohrungen (hohe Steifigkeit) FXS-HO-EBDS
  • Mengenrabatt
Ball end mill for high-hardness steel with an oil hole that has achieved superb tool rigidity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-HO-EBDS-R3X6
FXS-HO-EBDS-R4X8
FXS-HO-EBDS-R5X10
FXS-HO-EBDS-R6X12
FXS-HO-EBDS-R8X16
FXS-HO-EBDS-R10X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck base diameter
(mm)

95.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36906685183065.9

124.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 481008885183087.9

158.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510100101085183109.9

203.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6121101212851831211.9

433.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8161401616851831615.8

675.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10201602020851832019.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support