3-schneidig, Bleistifthals, Kugelkopfausführung (hohe Effektivität) FXS-PC-EBT

3-schneidig, Bleistifthals, Kugelkopfausführung (hohe Effektivität) FXS-PC-EBT
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-PC-EBT-R1X1X20
FXS-PC-EBT-R1X1X40
FXS-PC-EBT-R1X3X40
FXS-PC-EBT-R1.5X3X30
FXS-PC-EBT-R1.5X130X50
FXS-PC-EBT-R2X3X25.6
FXS-PC-EBT-R2X130X44.7
FXS-PC-EBT-R2.5X3X36.1
FXS-PC-EBT-R2.5X130X60
FXS-PC-EBT-R3X1X52
FXS-PC-EBT-R3X3X27.6
FXS-PC-EBT-R3X130X46.7
FXS-PC-EBT-R4X1X57
FXS-PC-EBT-R4X13048.7
FXS-PC-EBT-R5X1X57
FXS-PC-EBT-R5X3X31.6
FXS-PC-EBT-R5X130X50.7
FXS-PC-EBT-R6X1X85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

91.00 €

1 6 Arbeitstage 1270206185112222.60°50′

93.71 €

1 6 Arbeitstage 1280406185112243.30°55′

93.71 €

1 6 Arbeitstage 1280406385112645.82°46′

91.00 €

1 6 Arbeitstage 1.5370306385113635.62°34′

95.88 €

1 6 Arbeitstage 1.53905061.585113355.31°22′

91.00 €

1 6 Arbeitstage 247025.663851146362°25′

95.88 €

1 6 Arbeitstage 249044.761.5851143561°20′

113.21 €

1 6 Arbeitstage 2.559036.183851156482°33′

118.62 €

1 6 Arbeitstage 2.551106081.585115367.71°22′

122.96 €

1 6 Arbeitstage 36110528185116257.50°51′

117.54 €

1 6 Arbeitstage 369027.683851166382°19′

122.96 €

1 6 Arbeitstage 3611046.781.5851163581°18′

158.17 €

1 6 Arbeitstage 481205710185117269.60°52′

158.17 €

1 6 Arbeitstage 4812048.7101.58511735101°16′

194.46 €

1 6 Arbeitstage 51013057121851182611.60°51′

185.25 €

1 6 Arbeitstage 51011031.61238511864122°8′

194.46 €

1 6 Arbeitstage 51013050.7121.58511836121°15′

292.50 €

1 6 Arbeitstage 61216085161851192914.40°53′

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support