Teilenummer
|
---|
FXS-EBT-R1X2 |
FXS-EBT-R1.5X3 |
FXS-EBT-R2X4 |
FXS-EBT-R2X4-4 |
FXS-EBT-R2.5X5 |
FXS-EBT-R3X6 |
FXS-EBT-R4X8 |
FXS-EBT-R5X10 |
FXS-EBT-R6X12 |
FXS-EBT-R8X16 |
FXS-EBT-R10X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | 8518102 | ||
83.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | 8518103 | ||
83.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 8518104 | ||
83.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 60 | 4 | 4 | 8518094 | ||
95.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 8518105 | ||
153.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 8518106 | ||
195.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 8518108 | ||
247.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | 8518110 | ||
311.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | 8518112 | ||
633.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | 8518116 | ||
982.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | 8518120 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.015~+0.015 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften