Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sphärische Kugelkopfausführung FXS-EQD

Sphärische Kugelkopfausführung FXS-EQD

The spherical cutting edge prevents chattering even when processing vertical walls. Also allows undercut machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-EQD-R0.5
FXS-EQD-R1
FXS-EQD-R1.5
FXS-EQD-R2
FXS-EQD-R3
FXS-EQD-R4
FXS-EQD-R5
FXS-EQD-R6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

110.30 €

4 Arbeitstage 0.50.760568544005NA

110.30 €

4 Arbeitstage 11.5601068544010NA

113.80 €

4 Arbeitstage 1.52.3701568544015NA

113.80 €

4 Arbeitstage 23702068544020NA

139.90 €

4 Arbeitstage 34903068544030NA

182.50 €

4 Arbeitstage 45.41004088544040NA

222.10 €

4 Arbeitstage 56.711050108544050NA

191.75 €

6 Arbeitstage 68.111060128544060NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Stahlkugel work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support